Cinghia a V, Conti-V FO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XPZ 1120 / 3VX 445
XPZ 1212 / 3VX 479
XPZ 1237 / 3VX 490
XPZ987
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Numero tariffa doganale Peso
(g)

7.93 €

1 17 giorni 112040103400500

9.07 €

1 17 giorni 12124010340085

9.07 €

1 17 giorni 123740103400550

9.75 €

1 17 giorni 9874010320067

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperatura (Min.)(°C) -40 Gamma di temperatura (Max.)(°C) 120 Profilo XPZ / 3VX
Altezza(mm) 8 Larghezza(mm) 9.7 Materiale Miscela di elastomeri

Supporto tecnico