Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
49030238 |
49030241 |
49030262 |
49041727 |
49041728 |
49041730 |
49042430 |
PK 80X68X3.9 MM |
PK 125X110X5 H=4.9 MM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.68 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 3 | 2.9 | 31 | 40 | 1.4 | |
28.00 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 3 | 2.9 | 41 | 50 | 2.024 | |
24.15 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 3 | 2.9 | 23 | 32 | 1.075 | |
20.25 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 2.5 | 2.4 | 13 | 20 | 0.77 | |
20.25 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 2.5 | 2.4 | 18 | 25 | 0.8 | |
35.98 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 4 | 3.8 | 78 | 90 | 10.4 | |
32.08 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 4 | 3.9 | 58 | 70 | 4.5 | |
34.03 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 3.9 | - | 68 | 80 | 5.3 | |
66.17 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 5 | 4.9 | 110 | 125 | 23.4 |
Loading...
Durezza in Shore | 75 | Materiale | FKM | Serie | PK |
---|---|---|---|---|---|
Numero tariffa doganale | 39269097 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali