Cinghia a V, Hi-Power

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22 X 2438 LI (C96)

Codice componente
22 X 2438 LI (C96)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

48.02 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperatura (Min.)(°C) -30 Gamma di temperatura (Max.)(°C) 60 Lunghezza(mm) 2438
Altezza(mm) 14 Larghezza(mm) 22 Materiale Miscela di elastomeri
Numero tariffa doganale 40103200 Peso(g) 790

Si trova sulla pagina di Cinghia a V, Hi-Power, il codice articolo è il seguente: 22 X 2438 LI (C96).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22 X 2438 LI (C96).

Supporto tecnico