Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6558629000 |
6797843773 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
37.32 € | 1 | 17 giorni | 1245 | 390 | ||
48.62 € | 1 | 17 giorni | 1650 | 517 |
Loading...
Gamma di temperatura (Min.)(°C) | -30 | Gamma di temperatura (Max.)(°C) | 70 | Altezza(mm) | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza(mm) | 22 | Materiale | Miscela di elastomeri | Numero tariffa doganale | 40103200 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali