Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
428564 |
428565 |
428566 |
428567 |
428568 |
428569 |
428571 |
428572 |
428576 |
430702 |
430707 |
430708 |
430710 |
430711 |
430712 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Numero tariffa doganale | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.88 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 6 | 6 | 25 | 39269097 | 4 | |
39.74 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 8 | 8 | 30 | 39269097 | 9.801 | |
44.05 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | 8 | 32 | 40169300 | 11.701 | |
48.03 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | 10 | 40 | 39269097 | 18.001 | |
93.61 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 12 | 80 | 39269097 | 121.501 | |
66.64 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 8 | 12 | 63 | 39269097 | 57.001 | |
129.73 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 12 | 100 | 39269097 | 195.101 | |
189.40 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 12 | 20 | 125 | 39269097 | 370 | |
25.72 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 6 | 4 | 16 | 39269097 | 1.55 | |
65.54 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | 12 | 60 | 39269097 | 50.001 | |
77.38 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 8 | 12 | 70 | 39269097 | 72 | |
32.88 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 6 | 6 | 20 | 39269097 | 2.301 | |
54.13 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | 10 | 50 | 39269097 | 33.801 | |
44.05 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 8 | 8 | 35 | 39269097 | 14 | |
107.77 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 12 | 90 | 39269097 | 155.701 |
Loading...
Durezza in Shore | 72 | Materiale | NBR | Serie | pneuko |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Numero tariffa doganale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali