Pistone completo, 72NBR708

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
407194
407205
407207
407209
451057
451142
451144
451146
451147
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Larghezza2
(mm)
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Peso
(g)

8.37 €

1 Disponibile 17 giorni 4.22.1380.35

8.37 €

1 Disponibile 12 giorni 5.76.74.5162.701

10.68 €

1 Disponibile 7 giorni 6.77.76204.701

10.68 €

1 Disponibile 7 giorni 897258.501

14.32 €

1 Disponibile 12 giorni 8983220.001

15.60 €

1 Disponibile 12 giorni 8.510104035.101

18.18 €

1 Disponibile 12 giorni 8.510105059.001

22.38 €

1 Disponibile 17 giorni 9.5121663109.001

30.42 €

1 Disponibile 17 giorni 9.5121680192.001

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza in Shore 72 Materiale NBR Serie NADUOP
Numero tariffa doganale 40169300

Supporto tecnico