Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
49392699
Larghezza(mm) | 15.7 | Diametro interno(mm) | 10.1 | Diametro esterno(mm) | 63 |
---|---|---|---|---|---|
Durezza in Shore | 85 | Materiale | 85AU21030 | Serie | pneuko |
Numero tariffa doganale | 84129080 | Peso(g) | 117 |
Si trova sulla pagina di Pistone completo, 85AU21030, il codice articolo è il seguente: 49392699.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 49392699.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali