Soffietto, 45NBR670

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
25100
428864
429078
430851
431524
432923
434009
434024
434069
435479
436927
436928
437106
438518
438542
440321
454461
49312559
501137
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di pieghe
(pz.)
Diametro attacco 1
(mm)
Diametro attacco 2
(mm)
Spessore materiale
(mm)
Diametro interno minimo
(mm)
Diametro esterno massimo
(mm)
Numero tariffa doganale Peso
(g)

102.57 €

1 Disponibile 17 giorni 11781301.58613040169997361

10.73 €

1 Disponibile 12 giorni 269.50.81015401699970.62

34.80 €

1 Disponibile 17 giorni 81919128484016999735.5

19.05 €

1 Disponibile 17 giorni 142421.542714016999724

13.50 €

1 Disponibile 17 giorni 118181.251838401699976.5

31.22 €

1 Disponibile 17 giorni 152521.552884016999742

30.90 €

1 Disponibile 17 giorni 158581.7558984016999750

12.37 €

1 Disponibile 12 giorni 132321.532584016999716

12.02 €

1 Disponibile 12 giorni 132321.532584016999716.5

27.80 €

1 Disponibile 17 giorni 122221.252244401699977

43.27 €

1 Disponibile 17 giorni 120201.2520404016999710

26.65 €

1 Disponibile 17 giorni 129291.529534016999712.5

88.70 €

1 Disponibile 17 giorni 147471.547764016999731

17.17 €

1 Disponibile 12 giorni 126261.252650401699979

10.93 €

1 Disponibile 12 giorni 51242141534016999718.5

27.70 €

1 Disponibile 17 giorni 137371.537654016999720

97.33 €

1 Disponibile 17 giorni 180801.75801354016999787

24.33 €

1 Disponibile 17 giorni 136361.536644016930021.5

66.82 €

1 Disponibile 17 giorni 838381.530554016999760

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza in Shore 45 Materiale 45NBR670 Serie V6

Supporto tecnico