Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
408750 |
408756 |
408759 |
408761 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.31 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 25 | 33 | 2.5 | |
13.09 € | 2 | Disponibile | 17 giorni | 30 | 40 | 4.001 | |
14.28 € | 2 | Disponibile | 17 giorni | 40 | 50 | 5 | |
15.50 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 50 | 60 | 7 |
Loading...
Larghezza(mm) | 6.5 | Larghezza2(mm) | 7 | Durezza in Shore | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | NBR | Serie | DIP | Numero tariffa doganale | 40169300 |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali