Raschietti a doppio effetto, NBR90

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24224031
24224395
24224408
24224411
24224412
24224413
24224416
24224420
40422206
40422209
40422286
40422288
40422289
40422290
40422291
40422293
40422297
40422298
40422299
40422300
40422301
40422303
40422304
40422305
40422306
40422307
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Larghezza2
(mm)
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Peso
(g)

122.97 €

1 Disponibile 17 giorni 5.58.212513722.3

17.93 €

55 Disponibile 17 giorni 4616241.7

103.75 €

1 Disponibile 12 giorni 5.58.211012220

114.98 €

9 Disponibile 17 giorni 5.58.214015225

135.28 €

8 Disponibile 17 giorni 5.58.216017228.8

112.65 €

1 Disponibile 17 giorni 5.58.218019232.2

138.05 €

1 Disponibile 17 giorni 5.58.215016226.5

48.90 €

21 Disponibile 17 giorni 5.51110511719.166

28.35 €

1 Disponibile 12 giorni 4650584.8

27.75 €

1 Disponibile 17 giorni 4645534.45

48.47 €

1 Disponibile 17 giorni 4690987.7

24.45 €

1 Disponibile 12 giorni 4625332.561

25.47 €

1 Disponibile 12 giorni 4630386

26.28 €

1 Disponibile 17 giorni 4635433.3

27.12 €

1 Disponibile 12 giorni 4640483.801

30.67 €

1 Disponibile 12 giorni 46606827.8

52.17 €

1 Disponibile 12 giorni 4610010830

42.87 €

1 Disponibile 17 giorni 4680888

31.85 €

1 Disponibile 17 giorni 4670786.6

32.72 €

1 Disponibile 17 giorni 4663715.601

29.40 €

1 Disponibile 17 giorni 4656645.2

26.28 €

1 Disponibile 17 giorni 4636443.4

25.47 €

1 Disponibile 17 giorni 4632402.951

25.47 €

1 Disponibile 17 giorni 4628362

23.80 €

1 Disponibile 17 giorni 4622302.201

23.80 €

1 Disponibile 12 giorni 4618262.001

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza in Shore 90 Materiale NBR Serie P8
Numero tariffa doganale 40169300

Supporto tecnico