Raschietti a doppio effetto, PTFE-bronzo con O-ring NBR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24261061
24269451
24269656
24275331
24275338
24275341
24275343
24275345
24275349
24275350
24275351
24275358
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Peso
(g)

126.70 €

1 Disponibile 12 giorni 6.34048.86.8

18.92 €

32 Disponibile 17 giorni 6.36068.810

10.87 €

55 Disponibile 17 giorni 4.23239.69

10.43 €

57 Disponibile 17 giorni 4.22532.62.6

115.48 €

1 Disponibile 12 giorni 4.23037.65.7

133.20 €

1 Disponibile 17 giorni 6.34553.88

124.20 €

1 Disponibile 17 giorni 8.17082.221

140.43 €

1 Disponibile 12 giorni 6.35058.88.5

175.03 €

1 Disponibile 17 giorni 8.1100112.230

139.42 €

1 Disponibile 17 giorni 8.18092.220

148.37 €

1 Disponibile 17 giorni 6.35664.89.4

319.53 €

1 Disponibile 17 giorni 11.5200216102

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale NBR Serie PT1 Numero tariffa doganale 84129080

Supporto tecnico