Band di guida, PTFE-bronzo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24076217
24102563
24102564
24107955
24123907
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Lunghezza scanalatura
(mm)
Numero tariffa doganale Peso
(g)

648.45 €

1 Disponibile 17 giorni 19.52039209990174

321.17 €

1 Disponibile 12 giorni 9.9103920999087

474.57 €

1 Disponibile 17 giorni 14.81539209990124

914.72 €

1 Disponibile 17 giorni 24.52539209990211

235.77 €

1 Disponibile 17 giorni 5.55.63926909743

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperatura (min.)(°C) -40 Gamma di temperatura (max.)(°C) 200 Spessore materiale(mm) 2.5
Materiale PTFE-bronzo Serie FB

Supporto tecnico