Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
162457
Gamma di temperatura (min.)(°C) | -40 | Gamma di temperatura (max.)(°C) | 200 | Larghezza(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza scanalatura(mm) | 8.2 | Spessore materiale(mm) | 2 | Materiale | PTFE-bronzo |
Serie | FB | Numero tariffa doganale | 39209990 | Peso(g) | 51.6 |
Si trova sulla pagina di Band di guida, PTFE-bronzo, materiale 177024, il codice articolo è il seguente: 162457.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 162457.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali