Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24102775
Gamma di temperatura (min.)(°C) | -40 | Gamma di temperatura (max.)(°C) | 200 | Larghezza(mm) | 9.6 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza scanalatura(mm) | 9.7 | Spessore materiale(mm) | 2.5 | Materiale | PTFE-bronzo |
Serie | FB | Numero tariffa doganale | 39209990 | Peso(g) | 78 |
Si trova sulla pagina di Band di guida, PTFE-bronzo, MT26, il codice articolo è il seguente: 24102775.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24102775.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali