Band di guida, PTFE-carbonio, materiale 177025

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

5399

Codice componente
5399
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

34.45 €

1 Disponibile 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperatura (min.)(°C) -40 Gamma di temperatura (max.)(°C) 200 Larghezza(mm) 8
Lunghezza scanalatura(mm) 8.2 Spessore materiale(mm) 2 Materiale PTFE-carbone
Serie FB Numero tariffa doganale 39209990 Peso(g) 33.201

Si trova sulla pagina di Band di guida, PTFE-carbonio, materiale 177025, il codice articolo è il seguente: 5399.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5399.

Supporto tecnico