Anello di guida, pistone, poliammide-PA 4112

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
40421961
40421963
40421964
40421979
40421980
40421991
40421993
40421994
40421995
434214
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Lunghezza scanalatura
(mm)
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Numero tariffa doganale Peso
(g)

7.30 €

1 Disponibile 17 giorni 5.45.64550392690972.601

9.78 €

1 Disponibile 17 giorni 9.5-5863392690976

6.70 €

1 Disponibile 17 giorni 5.4-3540392690972.001

30.78 €

1 Disponibile 17 giorni 14.8-1351403920999021.101

40.50 €

1 Disponibile 17 giorni 14.8-1551603920999023.801

10.27 €

2 Disponibile 17 giorni 9.5-6570392690976.601

5.43 €

1 Disponibile 17 giorni 4-21.925392690970.601

5.92 €

1 Disponibile 7 giorni 4-28.932392690970.701

6.42 €

1 Disponibile 12 giorni 43.931.935392690970.8

2.07 €

332 17 giorni 3.9-26.930392690970.701

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Poliammide Serie FRA

Supporto tecnico