Anello di guida, pistone, poliammide-PA 4113

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

40421962

Codice componente
40421962
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.85 €

1 Disponibile 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 9.5 Diametro interno(mm) 75 Diametro esterno(mm) 80
Materiale Poliammide Serie FRA Numero tariffa doganale 39269097
Peso(g) 7

Si trova sulla pagina di Anello di guida, pistone, poliammide-PA 4113, il codice articolo è il seguente: 40421962.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 40421962.

Supporto tecnico