Anello di guida, asta, tessuto laminato-HG517

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24131042
24174684
24209167
24232557
40422134
40422135
40422136
40422137
40422139
40422140
40422141
40422142
40422145
40422154
40422308
40422309
40422310
40422497
40422498
40422500
40422501
40422502
40422508
40422516
40422517
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Lunghezza scanalatura
(mm)
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Serie Numero tariffa doganale Peso
(g)

23.77 €

1 Disponibile 12 giorni 9.6-9.76065SB848330805

33.03 €

1 Disponibile 12 giorni 14.8-15100105SB8483308014.8

23.63 €

25 Disponibile 17 giorni 14.8-15220225SB8483308032.7

31.42 €

1 Disponibile 17 giorni 14.8-159095SB8483308013.7

21.15 €

1 Disponibile 12 giorni 9.79.6-3641SB848330803.5

21.15 €

1 Disponibile 12 giorni 9.6-9.74045SB848330804

19.03 €

1 Disponibile 17 giorni 5.5-5.64550SB848330802.32

21.72 €

1 Disponibile 12 giorni 9.7--4550SB841290404.29

22.97 €

1 Disponibile 17 giorni 9.6-9.75560SB848330805.201

24.45 €

1 Disponibile 12 giorni 9.6-9.76570SB848330806.001

25.20 €

1 Disponibile 17 giorni 9.6-9.77075SB848330805

26.02 €

1 Disponibile 17 giorni 9.6-9.77580SB848330807.021

28.30 €

1 Disponibile 17 giorni 9.6-9.79095SB848330808.7

36.40 €

1 Disponibile 17 giorni 14.8-15120125SB8483308016.9

15.87 €

1 Disponibile 17 giorni 5.5-5.62528SB848330800.775

16.05 €

1 Disponibile 12 giorni 5.5-5.63033SB841290409

16.73 €

1 Disponibile 17 giorni 5.5-5.64043SB848330801.2

22.33 €

1 Disponibile 17 giorni 9.79.6-5055SBK848330805.001

25.20 €

1 Disponibile 17 giorni 9.79.5-7075SBK848330807

21.15 €

1 Disponibile 17 giorni 9.79.6-4045SBK848330804

29.75 €

1 Disponibile 17 giorni 1514.8-8085SBK8483308011.7

44.55 €

1 Disponibile 17 giorni 2524.5-8085SBK8483308019

26.38 €

1 Disponibile 17 giorni 1514.8-6065SBK848330809

38.43 €

1 Disponibile 17 giorni 2019.8-100105SBK8483308019

26.75 €

1 Disponibile 17 giorni 9.79.5-8085SBK848330807

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Tessuto duro

Supporto tecnico