Imballaggio MRO, tergicristallo, senza lamiera, 95AU-V149

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

40422420

Codice componente
40422420
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.58 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 4 Larghezza2(mm) 7 Diametro interno(mm) 40
Diametro esterno(mm) 48 Durezza in Shore 95 Materiale Poliuretano
Serie PU5 Numero tariffa doganale 39269097 Peso(g) 8

Si trova sulla pagina di Imballaggio MRO, tergicristallo, senza lamiera, 95AU-V149, il codice articolo è il seguente: 40422420.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 40422420.

Supporto tecnico