Guida pistone, tessuto laminato-MT517

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KB 110X105X9.6 L=9.7 MM

Codice componente
KB 110X105X9.6 L=9.7 MM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

29.05 €

1 Disponibile 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 9.6 Lunghezza scanalatura(mm) 9.7 Diametro interno(mm) 105
Diametro esterno(mm) 110 Materiale Tessuto duro Serie KB
Numero tariffa doganale 84833080 Peso(g) 7.2

Si trova sulla pagina di Guida pistone, tessuto laminato-MT517, il codice articolo è il seguente: KB 110X105X9.6 L=9.7 MM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KB 110X105X9.6 L=9.7 MM.

Supporto tecnico