Guarnizione pistone, 80AU20994, NAP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
433205
438908
438913
458854
49041162
49041163
49055498
49055909
49056721
49056813
49058788
49063343
NAP 310 20X14X2.45 MM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Numero tariffa doganale Peso
(g)

9.15 €

1 Disponibile 7 giorni 3.32432841290801.2

30.98 €

1 Disponibile 17 giorni 8.11401608412908036.681

38.58 €

1 Disponibile 12 giorni 8.11802008412908045.671

7.73 €

1 Disponibile 12 giorni 3.31925841290800.601

10.97 €

1 Disponibile 12 giorni 3.33240841290801.408

13.00 €

1 Disponibile 12 giorni 3.34250841290801.8

14.05 €

1 Disponibile 17 giorni 4.35363841290803.75

15.12 €

1 Disponibile 12 giorni 4.37080841290804.74

7.03 €

1 Disponibile 7 giorni 2.45610392690970.144

7.03 €

1 Disponibile 17 giorni 2.45712841290800.18

7.03 €

1 Disponibile 12 giorni 2.451016392690970.3

19.67 €

1 Disponibile 17 giorni 4.390100392690976.251

7.73 €

1 Disponibile 7 giorni 2.451420392690970.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza in Shore 80 Materiale Poliuretano Serie NAP 310

Supporto tecnico