Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
49353003
Larghezza(mm) | 12 | Diametro interno(mm) | 35 | Diametro esterno(mm) | 72 |
---|---|---|---|---|---|
Durezza in Shore | 75 | Materiale | FKM | Serie | BA |
Numero tariffa doganale | 84879090 | Peso(g) | 37 |
Si trova sulla pagina di Sobbollire, 75 FKM575, il codice articolo è il seguente: 49353003.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 49353003.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali