U-ring, 72NBR708

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

49024489

Codice componente
49024489
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.78 €

3 Disponibile 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 3 Lunghezza scanalatura(mm) 3.5 Diametro interno(mm) 5
Diametro esterno(mm) 10 Durezza in Shore 72 Materiale NBR
Serie NAPN Numero tariffa doganale 40169300 Peso(g) 0.15

Si trova sulla pagina di U-ring, 72NBR708, il codice articolo è il seguente: 49024489.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 49024489.

Supporto tecnico