O-ring, 80NBR186349

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
49012343
49018551
49022819
49022820
49022821
49022832
49022833
49022834
49024486
49024487
49024490
49024491
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Lunghezza scanalatura
(mm)
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Peso
(g)

7.78 €

1 Disponibile 7 giorni 33.54.880.09

13.10 €

1 Disponibile 12 giorni 77.553635.681

27.85 €

1 Disponibile 17 giorni 101111012526

16.37 €

1 Disponibile 17 giorni 8.49.48810013.89

14.32 €

1 Disponibile 17 giorni 8.49.4688012

11.78 €

1 Disponibile 12 giorni 77.540503.601

10.80 €

1 Disponibile 12 giorni 77.530403.4

10.17 €

1 Disponibile 12 giorni 5.5624321.631

7.78 €

1 Disponibile 12 giorni 44.57120.271

7.78 €

1 Disponibile 7 giorni 3.54260.08

7.78 €

1 Disponibile 12 giorni 4.5510160.551

8.52 €

1 Disponibile 12 giorni 5.55.517251.241

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza in Shore 80 Materiale NBR Serie NAPN
Numero tariffa doganale 40169300

Supporto tecnico