Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
434788
Larghezza(mm) | 10 | Lunghezza scanalatura(mm) | 11 | Diametro interno(mm) | 145 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno(mm) | 160 | Durezza in Shore | 80 | Materiale | NBR |
Serie | NAPN | Numero tariffa doganale | 40169300 | Peso(g) | 35 |
Si trova sulla pagina di O-ring, 80NBR709, il codice articolo è il seguente: 434788.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 434788.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali