O-ring, 80NBR99079

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
463761
463763
463764
463765
463766
463767
463768
463769
463770
463771
463773
501500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Numero tariffa doganale Peso
(g)

8.77 €

1 Disponibile 17 giorni 2.454.88401693000.07

8.77 €

1 Disponibile 17 giorni 2.45610841290800.118

8.77 €

1 Disponibile 17 giorni 2.45712401693000.201

8.77 €

1 Disponibile 12 giorni 2.451016401693000.411

9.58 €

1 Disponibile 12 giorni 2.451420401693000.39

9.58 €

1 Disponibile 12 giorni 3.31925401693000.73

11.42 €

1 Disponibile 12 giorni 3.32432401693001.101

12.15 €

1 Disponibile 12 giorni 3.33240401693001.501

13.25 €

1 Disponibile 17 giorni 3.34250401693002.001

14.73 €

1 Disponibile 17 giorni 4.35363401693004.001

18.42 €

1 Disponibile 17 giorni 4.390100401693007

8.77 €

3 Disponibile 17 giorni 2.451218401693000.381

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza in Shore 80 Materiale NBR Serie NAP 210

Supporto tecnico