Anello a U, 90NBR109, N100

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
40421001
40421335
40421407
40421437
40421452
40421475
40421491
40421500
40421526
40421528
40421529
40421530
40421532
40421533
40421534
40421535
40421536
40421537
40421538
40421539
40421541
40421542
40421543
40421544
40421545
40421546
40421548
40421549
40421550
40421551
40421552
40421553
40421556
40421558
40421559
40421561
40421562
40421564
40421565
40421566
40421568
40421569
40421570
40421574
40421576
40421577
40421745
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Peso
(g)

25.47 €

1 Disponibile 12 giorni 15638340.321

64.05 €

1 Disponibile 17 giorni 1516018091.95

16.88 €

1 Disponibile 12 giorni 1020356.491

18.73 €

1 Disponibile 17 giorni 12305018

19.15 €

1 Disponibile 12 giorni 10355515.291

20.30 €

1 Disponibile 17 giorni 12456522.121

22.00 €

1 Disponibile 12 giorni 12608029.811

33.45 €

1 Disponibile 17 giorni 128010037.281

18.15 €

1 Disponibile 17 giorni 10324512.8

33.45 €

1 Disponibile 17 giorni 158010049.141

21.17 €

1 Disponibile 17 giorni 12507023.811

19.58 €

2 Disponibile 17 giorni 10405612.35

23.51 €

1 Disponibile 17 giorni 12658530.541

22.60 €

1 Disponibile 17 giorni 12557526.661

18.15 €

1 Disponibile 12 giorni 1030459.4

39.63 €

1 Disponibile 17 giorni 1510012057.51

19.58 €

1 Disponibile 12 giorni 12406019.901

42.97 €

1 Disponibile 17 giorni 1510012568.971

50.95 €

1 Disponibile 17 giorni 1811013595.8

77.78 €

1 Disponibile 17 giorni 22170200210

20.17 €

1 Disponibile 17 giorni 12527226.23

64.05 €

1 Disponibile 17 giorni 18150180148.601

17.58 €

1 Disponibile 12 giorni 1025408.5

50.95 €

1 Disponibile 17 giorni 18115140100

18.15 €

1 Disponibile 17 giorni 1030428

16.43 €

1 Disponibile 17 giorni 1015284.921

16.88 €

1 Disponibile 12 giorni 1016326.701

16.43 €

1 Disponibile 17 giorni 1014284.93

16.88 €

2 Disponibile 17 giorni 1022346.235

54.45 €

1 Disponibile 17 giorni 18130160113.401

36.02 €

1 Disponibile 17 giorni 159011052.5

17.48 €

1 Disponibile 12 giorni 10455812.351

18.15 €

1 Disponibile 12 giorni 12254513.61

18.73 €

1 Disponibile 17 giorni 10355010.881

16.15 €

1 Disponibile 17 giorni 1010254.8

17.58 €

2 Disponibile 17 giorni 12204012.201

17.58 €

1 Disponibile 12 giorni 1022387.941

55.58 €

1 Disponibile 17 giorni 18120150120.5

55.58 €

1 Disponibile 12 giorni 18125150110.441

57.20 €

1 Disponibile 17 giorni 18140170138.501

16.15 €

1 Disponibile 12 giorni 1012243.84

16.15 €

1 Disponibile 17 giorni 810222.651

20.30 €

1 Disponibile 17 giorni 12506518.051

15.73 €

1 Disponibile 12 giorni 88161.32

19.15 €

1 Disponibile 17 giorni 9.5405511.2

28.71 €

1 Disponibile 17 giorni 12759535.511

19.58 €

1 Disponibile 17 giorni 10456012.751

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza in Shore 90 Materiale NBR Serie N
Numero tariffa doganale 40169300

Supporto tecnico