Anello a U, con labbro del tergicristallo, 95AU-V142

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24360973
24369056
40422407
40422425
40422454
40422455
40422466
40422467
40422468
40422469
40422475
40422476
40422477
49000804
49003027
49003029
49003030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Larghezza2
(mm)
Lunghezza scanalatura
(mm)
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Numero tariffa doganale Peso
(g)

12.88 €

2 Disponibile 17 giorni 7.5--4048841290804

26.63 €

1 Disponibile 17 giorni 68.5-80908412908013.62

11.83 €

2 Disponibile 17 giorni 4.87.5-2836392690972.3

12.27 €

1 Disponibile 17 giorni 57.5-3644392690972.9

18.10 €

1 Disponibile 17 giorni 68.5-5666841290805.981

10.10 €

1 Disponibile 17 giorni 6--2228392690971.8

9.58 €

1 Disponibile 12 giorni 6--1824392690971.001

14.97 €

1 Disponibile 17 giorni 7.5--4553392690973.8

20.88 €

1 Disponibile 17 giorni 8.5--7080392690977.9

31.50 €

1 Disponibile 17 giorni 68.5-90100392690979.571

9.40 €

1 Disponibile 12 giorni 46-1218392690970.65

9.58 €

3 Disponibile 17 giorni 6--1420392690970.75

71.43 €

1 Disponibile 17 giorni 128.5-1401558412908031

19.15 €

2 Disponibile 17 giorni 68.5-6575841290807.09

11.32 €

2 Disponibile 17 giorni 46-2531841290801.231

16.37 €

2 Disponibile 17 giorni 7.5-55058841290804

18.10 €

2 Disponibile 17 giorni 8.5--6070841290806

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza in Shore 95 Materiale Poliuretano Serie PU11

Supporto tecnico