Tergicristallo, con custodia in metallo, 88NBR101

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
40421000
40421118
40421119
40421124
40421131
40421134
40421291
40421601
40421692
40421693
40421694
40421696
40421697
40421698
40421699
40421700
40421703
40421704
40421705
40421706
40421707
40421710
40421711
40421712
40421713
40421714
40421737
40421738
40421748
40421750
40421751
40421752
40421835
454526
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Larghezza2
(mm)
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Peso
(g)

15.88 €

1 Disponibile 12 giorni 710608042.211

11.67 €

1 Disponibile 12 giorni 5810203.521

11.67 €

1 Disponibile 12 giorni 5812223.97

11.87 €

1 Disponibile 12 giorni 71018286.851

13.10 €

1 Disponibile 17 giorni 710324515.4

14.13 €

1 Disponibile 17 giorni 710486019.801

40.13 €

1 Disponibile 17 giorni 71013514552.001

82.58 €

1 Disponibile 17 giorni 1216220240236.001

11.37 €

1 Disponibile 12 giorni 34.56130.98

11.67 €

1 Disponibile 7 giorni 34.58222.6

11.67 €

1 Disponibile 12 giorni 5815255.33

23.23 €

1 Disponibile 12 giorni 710859527.351

27.13 €

1 Disponibile 17 giorni 71010511534.321

31.03 €

1 Disponibile 17 giorni 71011512549.24

33.45 €

1 Disponibile 7 giorni 71012013040

51.20 €

1 Disponibile 17 giorni 1014170185125.001

15.88 €

1 Disponibile 17 giorni 1115607835

36.78 €

1 Disponibile 12 giorni 91212514066.851

12.18 €

1 Disponibile 12 giorni 5824355

24.17 €

1 Disponibile 12 giorni 12158010080

13.10 €

1 Disponibile 12 giorni 48324510.551

41.30 €

1 Disponibile 12 giorni 91215016597.711

13.10 €

1 Disponibile 12 giorni 58304513.701

40.13 €

1 Disponibile 17 giorni 91213014585.6

13.83 €

1 Disponibile 12 giorni 710425215.66

46.25 €

1 Disponibile 12 giorni 912160175100.84

39.32 €

1 Disponibile 17 giorni 91214516098.37

90.85 €

1 Disponibile 12 giorni 1216240260238.371

69.37 €

1 Disponibile 12 giorni 1216200220230.001

11.67 €

1 Disponibile 7 giorni 3414221.75

13.83 €

1 Disponibile 12 giorni 58405215.07

15.28 €

1 Disponibile 17 giorni 710507036.001

11.87 €

1 Disponibile 12 giorni 4720263.111

12.68 €

1 Disponibile 7 giorni 710304011.201

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza in Shore 88 Materiale NBR Serie AS
Numero tariffa doganale 40169300

Supporto tecnico