Tergicristallo, senza lamiera, 88NBR101

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
40421795
40421796
40421797
40421798
40421802
40421803
40421804
40421805
40421806
40421807
40421808
40421810
40421871
40421947
40421949
40421950
40421951
40421957
40421958
40421959
86199
ASOB 10-4. 10X18X4/7 MM
ASOB 20-3. 20X28X4/7 MM
ASOB 40-5. 40X48X4/7 MM
ASOB 45-3. 45X53X4/7 MM
ASOB 60-3. 60X68X4/7 MM
ASOB 65-4. 65X73X4/7 MM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Larghezza2
(mm)
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Peso
(g)

13.27 €

1 Disponibile 12 giorni 4722302.4

13.62 €

1 Disponibile 7 giorni 4725332.651

14.18 €

1 Disponibile 17 giorni 4728362.831

14.18 €

1 Disponibile 12 giorni 4732403.48

15.80 €

1 Disponibile 12 giorni 4750584.931

16.38 €

1 Disponibile 12 giorni 4756645.601

18.23 €

1 Disponibile 17 giorni 4763716.401

17.75 €

1 Disponibile 12 giorni 4770786.67

23.88 €

1 Disponibile 12 giorni 4780887.641

27.00 €

1 Disponibile 12 giorni 4790989.001

29.07 €

1 Disponibile 17 giorni 471001089.701

41.12 €

1 Disponibile 17 giorni 5.51012513728.001

14.65 €

1 Disponibile 17 giorni 4735434

12.70 €

1 Disponibile 12 giorni 478161.941

13.05 €

1 Disponibile 12 giorni 4715231.6

15.12 €

1 Disponibile 17 giorni 4742504.301

16.38 €

2 Disponibile 17 giorni 4754625.481

13.62 €

1 Disponibile 12 giorni 4724322.501

20.55 €

1 Disponibile 12 giorni 4775837.661

16.38 €

1 Disponibile 12 giorni 4755635.591

34.68 €

1 Disponibile 12 giorni 5.51011012220

12.70 €

1 Disponibile 7 giorni 4710181.271

13.27 €

1 Disponibile 7 giorni 4720282

15.12 €

1 Disponibile 12 giorni 4740484

15.45 €

1 Disponibile 7 giorni 4745534.481

17.08 €

1 Disponibile 12 giorni 4760685

18.23 €

1 Disponibile 17 giorni 4765736.541

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza in Shore 88 Materiale NBR Serie ASOB
Numero tariffa doganale 40169300

Supporto tecnico