Tergicristallo, senza lamiera, 94AU925

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
40421910
40421911
40421912
40421914
40421915
40421916
40421928
40421930
40421939
40421946
49061215
49061216
49062224
49065432
AUASOB 18-4. 18X26X4.8/7 MM
AUASOB 25-9. 25X33X4.8/7 MM
AUASOB 32-8. 32X40X4.8/7 MM
AUASOB 40-6. 40X48X4.8/7 MM
AUASOB 70-7. 70X80X6.1X8.3 MM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Larghezza2
(mm)
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Numero tariffa doganale Peso
(g)

41.63 €

1 Disponibile 17 giorni 9.312.31251408412908034.191

30.15 €

1 Disponibile 17 giorni 9.312.31001153926909728.261

11.48 €

1 Disponibile 17 giorni 4.874553392690973.681

7.73 €

1 Disponibile 17 giorni 4.872230392690972.011

7.73 €

1 Disponibile 12 giorni 4.872028841290801.8

7.33 €

1 Disponibile 7 giorni 4.871624392690971.541

9.07 €

1 Disponibile 12 giorni 4.872836392690972.491

13.72 €

72 Disponibile 17 giorni 9.312.31101253926909730.961

9.42 €

1 Disponibile 17 giorni 4.873644392690973.021

7.20 €

1 Disponibile 17 giorni 4.871018392690971.081

14.68 €

2 Disponibile 17 giorni 6.18.363733926909710

20.42 €

1 Disponibile 7 giorni 6.18.380903926909710.23

12.55 €

1 Disponibile 17 giorni 4.875058392690974.14

7.33 €

1 Disponibile 17 giorni 4.871220392690971.201

7.73 €

1 Disponibile 12 giorni 4.871826392690971.7

8.67 €

1 Disponibile 12 giorni 4.872533392690972.311

9.07 €

1 Disponibile 17 giorni 4.873240392690972.841

9.88 €

1 Disponibile 12 giorni 4.874048392690973.341

16.02 €

1 Disponibile 17 giorni 6.1-7080392690978.841

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza in Shore 94 Materiale 94AU925 Serie AUASOB

Supporto tecnico