Anello a U, stelo, 94AU925

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LF 300 22X30X5.7 MM

Codice componente
LF 300 22X30X5.7 MM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.20 €

1 Disponibile 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 5.7 Diametro interno(mm) 22 Diametro esterno(mm) 30
Durezza in Shore 94 Materiale 94AU925 Serie LF 300
Numero tariffa doganale 84129080 Peso(g) 7.25

Si trova sulla pagina di Anello a U, stelo, 94AU925, il codice articolo è il seguente: LF 300 22X30X5.7 MM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LF 300 22X30X5.7 MM.

Supporto tecnico