Cinghia a V scanalata, Multirib, Conti-V

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PL 3124/22

Codice componente
PL 3124/22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

365.35 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperatura (Min.)(°C) -30 Gamma di temperatura (Max.)(°C) 80 Lunghezza(mm) 3124
Altezza(mm) 9 Divisione 4.7 Aste di trazione Cavo in poliestere
Profilo PL Numero di nervature(pz.) 22 Materiale Miscela di elastomeri
Numero tariffa doganale 40103900 Peso(g) 2631

Si trova sulla pagina di Cinghia a V scanalata, Multirib, Conti-V, il codice articolo è il seguente: PL 3124/22.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PL 3124/22.

Supporto tecnico