Anello della cassa, PTFE 177023, con O-ring 72NBR872

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
94314
95440
96638
96867
96882
97014
97016
97017
97018
97019
97021
97022
97023
97024
97029
97250
97388
97436
97878
97879
97880
97881
97889
98375
98405
98534
98536
98699
98990
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(φ)
Diametro interno
(φ)
Larghezza
(mm)
Larghezza2
(mm)
Serie Peso
(g)

108.65 €

1 Disponibile 12 giorni 8067.87.3-TFMA13.401

29.37 €

1 Disponibile 7 giorni 2517.83.8-TFMA1.701

29.37 €

1 Disponibile 12 giorni 18.2123-TFMI0.76

59.72 €

1 Disponibile 17 giorni 5042.83.8-TFMA3.401

66.08 €

1 Disponibile 17 giorni 5547.83.8-TFMA3.801

9.40 €

126 17 giorni 21.21533.2TFMI0.901

43.55 €

1 Disponibile 17 giorni 32.2253.8-TFMI2.09

46.00 €

1 Disponibile 17 giorni 37.2303.8-TFMI2.351

52.38 €

1 Disponibile 17 giorni 42.2353.8-TFMI2.741

59.72 €

1 Disponibile 17 giorni 47.2403.8-TFMI3.051

77.32 €

1 Disponibile 12 giorni 57.2503.8-TFMI3.7

46.00 €

1 Disponibile 17 giorni 4032.83.8-TFMA2.801

52.38 €

1 Disponibile 17 giorni 4537.83.8-TFMA3.001

77.32 €

1 Disponibile 17 giorni 6047.87.3-TFMA10.421

116.47 €

1 Disponibile 17 giorni 9077.87.3-TFMA15

35.23 €

1 Disponibile 12 giorni 26.2203-TFMI1.201

35.23 €

1 Disponibile 7 giorni 28.2223-TFMI1.271

35.23 €

1 Disponibile 7 giorni 3022.83.8-TFMA2.081

43.55 €

1 Disponibile 12 giorni 3224.83.8-TFMA2.171

46.00 €

1 Disponibile 17 giorni 39.2323.8-TFMI2.051

29.37 €

1 Disponibile 17 giorni 20.2143-TFMI0.86

29.37 €

1 Disponibile 12 giorni 22.2163-TFMI0.901

20.54 €

1 Disponibile 17 giorni 1811.93-TFMA0.841

106.70 €

1 Disponibile 12 giorni 72.2607.3-TFMI12.001

43.55 €

1 Disponibile 17 giorni 3527.83.8-TFMA2.451

35.23 €

1 Disponibile 7 giorni 2820.83.8-TFMA1.851

52.38 €

1 Disponibile 17 giorni 4234.83.8-TFMA2.83

23.02 €

1 Disponibile 17 giorni 169.93-TFMA0.701

29.37 €

1 Disponibile 17 giorni 2013.93-TFMA0.901

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale PTFE Numero tariffa doganale 39269097

Supporto tecnico