Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
67013406
Materiale | Gomma fluorurata | Gamma di temperatura | -15 – +200°C | Spessore materiale in mm | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | FKM | Numero tariffa doganale | 39269097 | Durezza in Shore | 75 |
Peso(g) | 0.59 |
Si trova sulla pagina di O-ring, Viton, FKM75, il codice articolo è il seguente: 67013406.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 67013406.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali