Guarnizione per pistone, PTFE-bronzo, con O-ring NBR, OMK-E

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24248890
24249194
24258844
24258850
24260930
24274575
24275917
24275926
24275938
24275944
24275984
24275986
24276004
24276008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(φ)
Diametro interno
(φ)
Lunghezza scanalatura
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)

7.68 €

77 Disponibile 17 giorni 2012.73.232.6

91.00 €

1 Disponibile 17 giorni 4029.34.244.4

51.93 €

16 Disponibile 17 giorni 120104.96.35.928

9.40 €

63 Disponibile 17 giorni 5039.34.245.6

81.60 €

1 Disponibile 17 giorni 2517.73.233

137.51 €

1 Disponibile 12 giorni 125109.96.35.930

11.00 €

54 Disponibile 17 giorni 6347.96.35.915

84.27 €

1 Disponibile 12 giorni 3019.34.242

10.42 €

57 Disponibile 17 giorni 6044.96.35.914

77.83 €

1 Disponibile 17 giorni 127.12.221.2

92.37 €

1 Disponibile 17 giorni 8064.96.35.918.5

116.40 €

1 Disponibile 17 giorni 10084.96.35.923

11.63 €

51 Disponibile 17 giorni 7054.96.35.915.9

70.98 €

11 Disponibile 17 giorni 160144.96.35.938

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Serie OMK-E Materiale PTFE-bronzo Numero tariffa doganale 84849000

Supporto tecnico