Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
14 PJ 1120 PUR |
PJ 635/17 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | Numero di nervature (pz.) | Materiale | Numero tariffa doganale | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.40 € | 1 | 12 giorni | 1120 | 14 | Poliuretano | 39269097 | 168 | ||
108.30 € | 1 | 12 giorni | 635 | 17 | Miscela di elastomeri | 40103200 | 92 |
Loading...
Gamma di temperatura (Min.)(°C) | -30 | Gamma di temperatura (Max.)(°C) | 80 | Divisione(mm) | 2.34 |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | PJ | Altezza(mm) | 3.8 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Numero di nervature(pz.)
Materiale
Numero tariffa doganale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali