Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24057854
Diametro esterno(φ) | 42.2 | Diametro interno(φ) | 35 | Larghezza(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Serie | OMS | Materiale | PTFE-vetro | Numero tariffa doganale | 84849000 |
Peso(g) | 1.9 |
Si trova sulla pagina di Guarnizione per stelo, PTFE-vetro, con O-ring NBR, OMS, il codice articolo è il seguente: 24057854.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24057854.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali