Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24332507
Diametro esterno(φ) | 115.1 | Diametro interno(φ) | 100 | Larghezza(mm) | 6.3 |
---|---|---|---|---|---|
Durezza in Shore | 95 | Serie | SM | Materiale | Poliuretano |
Numero tariffa doganale | 39269097 | Peso(g) | 14 |
Si trova sulla pagina di Guarnizione Syprim, 95 PU/AU, con anello posteriore, il codice articolo è il seguente: 24332507.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24332507.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali