Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24265876
Diametro esterno(φ) | 130 | Diametro interno(φ) | 110 | Larghezza(mm) | 14.6 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza2(mm) | 16 | Durezza in Shore | 95 | Serie | T23 |
Materiale | Poliuretano | Numero tariffa doganale | 39269097 | Peso(g) | 60 |
Si trova sulla pagina di Anello a U, stelo, con anello di supporto, 95AU-V142, il codice articolo è il seguente: 24265876.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24265876.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali