Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza cinghia (mm) | Lunghezza della circonferenza della cinghia (mm) | Profilo | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.72 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1000 | T 150 | 12 | ||
23.22 € | 1 | 12 giorni | 14 | 1000 | - | 14 | ||
23.22 € | 1 | 12 giorni | 15 | 1000 | T 150 | 18 | ||
23.22 € | 1 | 12 giorni | 20 | 1000 | T 150 | 24 | ||
30.69 € | 1 | 12 giorni | 25 | 1000 | T 150 | 30 | ||
30.69 € | 1 | 12 giorni | 30 | 1000 | T 150 | 36 | ||
38.19 € | 1 | 12 giorni | 35 | 1000 | T 150 | 42 | ||
38.19 € | 1 | 12 giorni | 36 | 1000 | - | 42 | ||
38.19 € | 1 | 12 giorni | 40 | 1000 | T 150 | 48 | ||
45.68 € | 1 | 12 giorni | 50 | 1000 | T 150 | 60 | ||
52.40 € | 1 | 12 giorni | 60 | 1000 | T 150 | 72 | ||
59.88 € | 1 | 12 giorni | 70 | 1000 | T 150 | 84 | ||
67.40 € | 1 | 12 giorni | 80 | 1000 | T 150 | 96 | ||
74.86 € | 1 | 12 giorni | 90 | 1000 | T 150 | 108 | ||
81.62 € | 1 | 12 giorni | 100 | 1000 | T 150 | 120 | ||
247.06 € | 1 | 12 giorni | 330 | 1000 | T 150 | 396 | ||
15.72 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1010 | T 150 | 12 | ||
23.22 € | 1 | 12 giorni | 15 | 1010 | T 150 | 18 | ||
23.26 € | 26 | 12 giorni | 16 | 1010 | - | 16 | ||
23.22 € | 1 | 12 giorni | 20 | 1010 | T 150 | 24 | ||
30.69 € | 17 | Preventivo | 25 | 1010 | T 150 | 30 | ||
30.69 € | 1 | 12 giorni | 30 | 1010 | T 150 | 36 | ||
38.19 € | 1 | 12 giorni | 35 | 1010 | T 150 | 42 | ||
38.19 € | 1 | 12 giorni | 40 | 1010 | T 150 | 48 | ||
45.68 € | 1 | 12 giorni | 50 | 1010 | T 150 | 61 | ||
52.40 € | 1 | 12 giorni | 60 | 1010 | T 150 | 73 | ||
59.88 € | 1 | 12 giorni | 70 | 1010 | T 150 | 85 | ||
67.40 € | 1 | 12 giorni | 80 | 1010 | T 150 | 97 | ||
74.86 € | 1 | 12 giorni | 90 | 1010 | T 150 | 109 | ||
81.62 € | 1 | 12 giorni | 100 | 1010 | T 150 | 121 | ||
247.06 € | 1 | 12 giorni | 330 | 1010 | T 150 | 400 | ||
15.72 € | 1 | 12 giorni | 6 | 1020 | T 150 | 2 | ||
15.72 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1020 | T 150 | 12 | ||
23.22 € | 1 | 12 giorni | 15 | 1020 | T 150 | 18 | ||
23.26 € | 1 | 12 giorni | 17 | 1020 | - | 5 | ||
23.22 € | 1 | 12 giorni | 20 | 1020 | T 150 | 24 | ||
30.69 € | 1 | 12 giorni | 25 | 1020 | T 150 | 31 | ||
30.69 € | 1 | 12 giorni | 30 | 1020 | T 150 | 37 | ||
38.19 € | 1 | 12 giorni | 35 | 1020 | T 150 | 43 | ||
38.19 € | 1 | 12 giorni | 40 | 1020 | T 150 | 49 | ||
45.68 € | 1 | 12 giorni | 50 | 1020 | T 150 | 61 | ||
52.40 € | 1 | 12 giorni | 60 | 1020 | T 150 | 73 | ||
59.88 € | 1 | 12 giorni | 70 | 1020 | T 150 | 86 | ||
67.40 € | 1 | 12 giorni | 80 | 1020 | T 150 | 98 | ||
74.86 € | 1 | 12 giorni | 90 | 1020 | T 150 | 110 | ||
81.62 € | 1 | 12 giorni | 100 | 1020 | T 150 | 122 | ||
247.06 € | 1 | 12 giorni | 330 | 1020 | T 150 | 404 | ||
15.72 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1030 | T 150 | 12 | ||
23.22 € | 1 | 12 giorni | 15 | 1030 | T 150 | 19 | ||
23.22 € | 1 | 12 giorni | 20 | 1030 | T 150 | 25 | ||
30.69 € | 1 | 12 giorni | 30 | 1030 | T 150 | 37 | ||
38.19 € | 1 | 12 giorni | 35 | 1030 | T 150 | 43 | ||
38.19 € | 1 | 12 giorni | 40 | 1030 | T 150 | 49 | ||
45.68 € | 1 | 12 giorni | 50 | 1030 | T 150 | 62 | ||
52.40 € | 1 | 12 giorni | 60 | 1030 | T 150 | 74 | ||
59.88 € | 1 | 12 giorni | 70 | 1030 | T 150 | 86 | ||
67.40 € | 1 | 12 giorni | 75 | 1030 | T 150 | 92 | ||
67.40 € | 1 | 12 giorni | 80 | 1030 | T 150 | 99 | ||
74.86 € | 1 | 12 giorni | 90 | 1030 | T 150 | 111 | ||
81.62 € | 1 | 12 giorni | 100 | 1030 | T 150 | 123 |
Loading...
Gamma di temperatura (Min.)(°C) | -25 | Gamma di temperatura (Max.)(°C) | 100 | Rivestimento/superficie | Neoprene |
---|---|---|---|---|---|
Numero tariffa doganale | 59100000 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza cinghia(mm)
Lunghezza della circonferenza della cinghia(mm)
Profilo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali