BLOC-O-LIFT- Molla a gas, 1.100 Newton

BLOC-O-LIFT- Molla a gas, 1.100 Newton

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

· Posizionamento variabile con bloccaggio elastico o rigido in direzione di tensione o compressione
· La versione con bloccaggio rigido è disponibile come specifica per l'orientamento o non specifica per l'orientamento
· A seconda dell'applicazione, disponibile con punteria di azionamento brevettata, esente da corrosione
· Sono disponibili diversi sistemi di rilascio
· Due design di valvola disponibili: Valvola di sgancio standard da 2,5 mm e valvola a sede da 1 mm per distanze di sgancio ridotte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
510269
5907MD
709352
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
GTIN/EAN Numero tariffa doganale Peso
(g)

65.62 €

1 17 giorni -83024200356

81.95 €

1 17 giorni 404657710622283024900550

98.10 €

1 17 giorni 404657703435883024900730

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico