BLOC-O-LIFT- Molla a gas, 300 Newton

BLOC-O-LIFT- Molla a gas, 300 Newton

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

· Posizionamento variabile con bloccaggio elastico o rigido in direzione di tensione o compressione
· La versione con bloccaggio rigido è disponibile come specifica per l'orientamento o non specifica per l'orientamento
· A seconda dell'applicazione, disponibile con punteria di azionamento brevettata, esente da corrosione
· Sono disponibili diversi sistemi di rilascio
· Due design di valvola disponibili: Valvola di sgancio standard da 2,5 mm e valvola a sede da 1 mm per distanze di sgancio ridotte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0523MZ
12789
298867
375853
4338MD
4733KI
5297HS
5355HS
588436
729663
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
GTIN/EAN Numero tariffa doganale Peso
(g)

72.93 €

1 17 giorni 404657703418183024900480

67.25 €

1 17 giorni 404657736225383024200320

74.37 €

1 17 giorni 404657704044183024900270

99.92 €

1 17 giorni 404657703723683024900400

85.62 €

1 17 giorni 404657703645183024900600

89.73 €

1 17 giorni 404657703335183024900889

71.58 €

1 17 giorni 404657700685083024900688

63.03 €

1 17 giorni 404657700644783024900381

146.33 €

1 17 giorni 4046577666054830249001175

72.55 €

1 17 giorni 404657700834283024900530

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico