Cinghia dentata / Synchrobelt / MXL / CR (Neoprene) / fibra di vetro / CONTITECH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

200,8 MXL 025

Codice componente
200,​8 MXL 025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.43 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale cinghia Cinghia in gomma Gamma di temperatura (Min.)(°C) -25 Gamma di temperatura (Max.)(°C) 80
Divisione(mm) 2.032 Aste di trazione Copertura in vetro Numero tariffa doganale 40103900
Peso(g) 1

Si trova sulla pagina di Cinghia dentata / Synchrobelt / MXL / CR (Neoprene) / fibra di vetro / CONTITECH , il codice articolo è il seguente: 200,8 MXL 025.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 200,8 MXL 025.

Supporto tecnico