Cinghia dentata doppia / Synchrotwin DHTD, CXP / d8M / gomma / fibra di vetro / CONTITECH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1800-D8M-30

Codice componente
1800-D8M-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

353.68 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale cinghia Cinghia in gomma Gamma di temperatura (Min.)(°C) -20 Gamma di temperatura (Max.)(°C) 100
Divisione(mm) 8 Aste di trazione Copertura in vetro Numero tariffa doganale 40103600
Peso(g) 373

Si trova sulla pagina di Cinghia dentata doppia / Synchrotwin DHTD, CXP / d8M / gomma / fibra di vetro / CONTITECH , il codice articolo è il seguente: 1800-D8M-30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1800-D8M-30.

Supporto tecnico