Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1600-DS8M-20 |
1760-DS8M-30 |
2392-DS8M-30 |
DSTD8200030CXP |
SONDER |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero tariffa doganale | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
218.22 € | 1 | 17 giorni | 40103600 | 217 | ||
247.85 € | 1 | 17 giorni | 40103600 | 339 | ||
460.85 € | 1 | 17 giorni | 40103900 | 487 | ||
386.51 € | 1 | 17 giorni | 40103900 | 420 | ||
322.66 € | 1 | 17 giorni | 40103600 | 326 |
Loading...
Materiale cinghia | Cinghia in gomma | Gamma di temperatura (Min.)(°C) | -20 | Gamma di temperatura (Max.)(°C) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Divisione(mm) | 8 | Aste di trazione | Copertura in vetro |
Configura
Proprietà di base
Numero tariffa doganale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali