Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1160-DS8M-50 |
1480-DS8M-25 |
1480-DS8M-30 |
1600-DS8M-30 |
1600-DS8M-65 |
1760-DS8M-20 |
2000-DS8M-30 |
2392-DS8M-20 |
800-DS8M-20 |
MMDSTD8960 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero tariffa doganale | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
311.22 € | 1 | 17 giorni | 40103600 | 374 | ||
185.15 € | 54 | 17 giorni | 40103500 | 249 | ||
222.13 € | 1 | 17 giorni | 40103500 | 250 | ||
237.42 € | 1 | 17 giorni | 40103600 | 323 | ||
462.82 € | 1 | 17 giorni | 40103600 | 700 | ||
172.30 € | 1 | 17 giorni | 40103600 | 227 | ||
278.35 € | 1 | 17 giorni | 40103900 | 420 | ||
235.60 € | 1 | 17 giorni | 40103600 | 280 | ||
90.72 € | 1 | 17 giorni | 40103600 | 110 | ||
160.67 € | 1 | 17 giorni | 40103600 | 194 |
Loading...
Materiale cinghia | Cinghia in gomma | Gamma di temperatura (Min.)(°C) | -20 | Gamma di temperatura (Max.)(°C) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Divisione(mm) | 8 | Aste di trazione | Copertura in vetro |
Configura
Proprietà di base
Numero tariffa doganale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali