Cinghie dentate per carichi pesanti / synchroforce CXA / HTD8M, HTD14M / gomma / aramide / CONTITECH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1800-8M-25
2310-14M-85
2400-8M-30
288-8M-12
3808-8M-25
3808-8M-50
6450115000
6450605000
800-8M-50
HTD847240CXA
MMHTD82400CXA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Divisione
(mm)
Numero tariffa doganale Peso
(g)

141.35 €

1 17 giorni 840103600261

943.55 €

1 17 giorni 14401035002298

182.43 €

1 17 giorni 840103900348

14.25 €

1 17 giorni 84010390030

240.18 €

1 17 giorni 840103500450

409.80 €

1 17 giorni 840103500950

62.23 €

36 17 giorni 84010360077

62.72 €

1 17 giorni 84010360080

131.87 €

1 17 giorni 840103500170

69.38 €

1 17 giorni 84010390082

515.85 €

1 17 giorni 840103900986

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale cinghia Cinghia in gomma Gamma di temperatura (Min.)(°C) -20 Gamma di temperatura (Max.)(°C) 100
Aste di trazione Aramide

Supporto tecnico