Cinghia dentata / synchroforce STD, CXA / S8M / gomma / aramide, fibra di vetro / CONTITECH (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1000-S8M-50
1120-S8M-40
1120-S8M-50
1200-S8M-50
1216-S8M-30
1240-S8M-50
1280-S8M-30
1280-S8M-34
1600-S8M-30
6450664000
6450684000
800-S8M-40
800-S8M-45
920-S8M-30
STD8134450CXA
STD8144030CXA
STD8920CXA50
STD892050CXA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (mm)
(mm)
Aste di trazione Numero tariffa doganale Peso
(g)

59.95 €

1 17 giorni -Copertura in vetro40103500257

137.72 €

1 17 giorni -Aramide40103500230

67.53 €

1 17 giorni -Copertura in vetro40103500288

69.42 €

1 17 giorni -Copertura in vetro40103500309

42.32 €

1 17 giorni -Copertura in vetro40103500194

182.12 €

1 17 giorni -Aramide40103500330

43.57 €

1 17 giorni -Copertura in vetro40103500204

76.57 €

1 17 giorni 34Aramide40103500206

51.60 €

1 17 giorni -Copertura in vetro40103600254.00002

84.17 €

1 17 giorni -Aramide40103500117

161.27 €

1 17 giorni -Aramide40103500259

106.30 €

1 17 giorni -Aramide40103500165

119.60 €

1 17 giorni -Aramide40103500185

83.83 €

1 17 giorni -Aramide40103500146

189.45 €

1 17 giorni -Aramide40103500325

120.38 €

1 17 giorni -Aramide40103500209

143.27 €

1 17 giorni -Aramide40103500223

143.77 €

1 17 giorni -Aramide40103500243

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale cinghia Cinghia in gomma Gamma di temperatura (Min.)(°C) -20 Gamma di temperatura (Max.)(°C) 100
Divisione(mm) 8

Supporto tecnico