Cinghia dentata / Synchrobelt STD ,CXP / S8M / gomma / aramide, fibra di vetro / CONTITECH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1200-S8M-80
1344-S8M-30
1344-S8M-50
696-S8M-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Aste di trazione Numero tariffa doganale Peso
(g)

264.83 €

1 17 giorni Aramide40103500454

61.68 €

1 17 giorni Copertura in vetro40103500210

76.15 €

1 17 giorni Copertura in vetro40103500355

51.02 €

1 17 giorni Copertura in vetro40103600340

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale cinghia Cinghia in gomma Gamma di temperatura (Min.)(°C) -20 Gamma di temperatura (Max.)(°C) 100
Divisione(mm) 8

Supporto tecnico